You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Inductieve, volledig metalen sensoren – robuust, compact, precies

De sensoren garanderen een betrouwbare functie binnen een breed temperatuurbereik en zijn dankzij de hoge beschermklasse geschikt voor tal van applicaties.

  • Hoogwaardig RVS-uitvoering (316L)
  • Schok- en trillingsbestendig
  • Universeel te gebruiken dankzij de beschermklasse IP 65 tot 69K
  • Eenvoudige aansluiting via een standaard M12-connector
  • Flexibel inzetbaar dankzij hoge temperatuurbestendigheid

Robuuste, volledig metalen sensoren
Volledig metalen sensoren worden overal toegepast waar het gebruik ervan bijzondere eisen stelt aan de mechanische uitvoering. In de levensmiddelenindustrie wordt het behuizingsmateriaal niet alleen belast door snelle temperatuurwisselingen, maar ook door agressieve media tijdens de dagelijkse reiniging. Hetzelfde geldt voor applicaties in verspanende machines of installaties, waarin koel- en smeermiddelen permanent aanwezig zijn. In de staalindustrie of de automobielindustrie daarentegen zijn lasspetters zwaar belastend voor zowel het actieve vlak als de schroefdraadhuls. Hier biedt de volledig metalen uitvoering met de anti-aanhechtingscoating en het robuuste, actieve sensorvlak de ideale oplossing om een betrouwbaar gebruik te kunnen garanderen. Daarnaast biedt de robuuste RVS-uitvoering een optimale bescherming tegen abrassieve delen in de verspanende bewerkingstechnieken. De compacte bouwvorm maakt tevens mogelijk de sensoren in de kleinste ruimtes toe te passen.

Meerwaarde dankzij IO-Link
Het smart-sensorprofiel van de volledig metalen sensoren met IO-Link omvat een reeks instelmogelijkheden: Schakelpunten en uitgangsfuncties kunnen individueel voor verschillende applicaties worden ingesteld, waardoor men voorraadbeheerkosten kan verlagen. Bovendien kan op ieder moment de afstand tot het object via IO-Link worden opgevraagd. Een verandering van de mechanische afstanden wordt direct herkend, waardoor preventieve aanpassing mogelijk is. Ongeplande stilstandstijden worden zo verminderd.

Overzicht uit het productportfolio