You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Industriële communicatie
  3. io-key

io-key

Het is tijd om creatief te worden!
Minimale eisen, maximaal profijt: 24 volt en een mobiel netwerk - meer heeft de io-key niet nodig om zijn werk te doen. Zijn beide aanwezig, verstuurt de IoT-gateway zonder omwegen de gegevens van IO-Link-sensoren naar de cloud. Daarbij is het voor de io-key niet belangrijk of hij zich in een zeecontainer bevindt, aan een opslagsilo in een hectaregroot akkerlandschap of in een afgelegen machine ver verwijderd van bestaande IT-infrastructuren.

Anders gezegd: Met de io-key is de IIoT altijd daar waar u hem nodig hebt. Daarmee beschikt u over nieuwe mogelijkheden voor procesbewaking – en innovatieve benadering voor betere klantenservice.

Waarom io-key?

Betere beschikbaarheid van de machine Verlaging van de bedrijfskosten Plug & play Nieuw businessmodel
Machinefouten worden vermeden door meetpunten op afstand te bewaken Door het vastleggen van de productiegegevens worden bedrijfskosten inzichtelijker gemaakt zonder extra inspanning Gemakkelijk en intuïtief gebruik van gegevensoverdracht, cloud-dashboard en alarmfunctie Voor het gebruik is geen infrastructuur nodig, zodat nieuwe businessmodellen gemakkelijk kunnen worden gerealiseerd

 

Bewaking en onderhoud van machines en installatie

Predictive Maintenance

  • Voortijdige verzending van informatie over de installatietoestand
  • Preventieve maatregelen kunnen door de snelle informatiestroom op een vroeg tijdstip worden genomen

Voordelen

  • Planning van onderhouds- en reparatiemaatregelen
  • Grotere beschikbaarheid van machines
  • Concurrentievoordelen ten opzichte van traditionele machines/installaties

Niveaubewaking en logistieke optimalisatie

Niveaubewaking

  • Bewaking van niveaus in afgelegen tanks of silo's
  • Garantie van het optimale niveau door de leverancier dankzij geautomatiseerde melding via e-mail

Voordelen

  • Betrouwbare bewaking op afstand van het niveau
  • Procesoptimalisatie en kostenbesparing door betere planbaarheid van onderhoud, levering en afvoer
  • Geen integratie in aanwezige IT-infrastructuur nodig

Troubleshooting

  • Installatietoestand kan via monitoring op afstand worden vastgesteld
  • Automatische melding via e-mail in het geval van een storing

Voordelen

  • Locatieonafhankelijke bewaking van machines en installaties
  • Snelle reactie bij storingen
  • Automatische alarmering van de hulpdienst mogelijk

io-key open for success

Mobiele telecommunicatie in plaats van kabel
Het gebruik is gebaseerd op mobiele telecommunicatie en biedt zo nieuwe digitale mogelijkheden
Volledig autonoom
Er is geen verdere infrastructuur nodig
Betrouwbare gegevensbewaking op elke locatie
Gegevensbewaking is zowel van dichtbij als op afstand mogelijk
Individueel inzetbaar
Geschikt voor bijna elke applicatie dankzij de ondersteuning van meer dan 10.000 IO-Link-sensoren

 

De producten