You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

PMD-profiler

Kwaliteitsinspecteur voor contouren
De definitieve kwaliteit van een product wordt bepaald door de grootst mogelijke overeenkomst tussen specificatie en maakdeel in iedere afzonderlijke productiestap. Klinkt ingewikkeld? Dat verandert nu, beloofd! Want de PMD profiler is het antwoord op alle lastige uitdagingen in uw inline-kwaliteitscontrole! De optische sensor die in enkele stappen klaar voor gebruik is detecteert via een laserlijnscan het contour van een object en herkent zo of onderdelen, montagestappen, freeselementen of boringen van de nominale basis afwijkt. Dit al vanaf een verschil van 0,5 millimeter. Anders gezegd: Voortaan ontstaan uw producten stapsgewijs naar een maximaal haalbare kwaliteit. Heel eenvoudig, heel betrouwbaar!

Meer informatie

De PMD-profiler: Nauwkeurige kwaliteitscontrole door lichtlooptijdsmeting met hoge tolerantie bij de objectpositionering

Waarom PMD profiler?

Inbedrijfstelling in slechts enkele stappen Onafhankelijk van de afstand Immuun voor vreemd licht Vereenvoudigde storingsanalyse via IO-Link
Snelle installatie met standaard M12-aansluiting en naar keuze zonder software Hoge tolerantie bij positionering van het object Geen afscherming noodzakelijk tegen omgevingslicht of externe verlichting Optionele contourvisualisatie met software voor de analyse van slechte productiedelen

Sorteren en oriëntatie

Error-proof-applicaties

  • Differentiatie tussen maakdelen is te realiseren ook al is dit optisch nauwelijks te onderscheiden
  • Slechte productiedelen op betrouwbare wijze herkennen en uitsorteren
  • Correcte positie van objecten in lopende processen controleren

Voordelen

  • Foutbronnen vroegtijdig herkennen en elimineren
  • Afkeurpercentage op de lange termijn minimaliseren
  • Gevolgschades door gemonteerde slechte delen verhinderen

Volledige en correcte montage

Montagetechniek

  • Controle of delen volledig en correct aangebracht zijn
  • Correcte montage van bijv. afdichtingsringen of inschroefdiepte van schroeven

Voordelen

  • Onvolledige elementen herkennen en eventueel achteraf herstellen
  • Verkeerd gemonteerde onderdelen opnieuw afstellen of uitsorteren
  • Lekkages of instabiliteit voorkomen

Spleetcontrole

Aansluiting van delen via ruimtelijke controle bewaken

  • Controleren of sluitingen voldoende vergrendeld zijn
  • Contourvergelijking op relevant profielgedeelte focusseren

Voordelen

  • Onvoldoende goed geassembleerde onderdelen detecteren en eventueel na bewerken

Bewerkingscontrole

Bewerkingsstappen controleren

  • Bewerkte en onbewerkte delen onderscheiden aan de hand van het contour

Voordelen

  • Oppervlaktestructuur maakt conclusies over eventuele fouten in de installatie mogelijk (bijv. onbewerkte werkstukken als gevolg van eenmachinestoring)

Productkwaliteit en productie-efficiëntie met de PMD profiler verhogen

Installatiewerkzaamheden en -kosten minimaliseren
Plug & Play-oplossing voor inbedrijfname in slechts enkele stappen
Productkwaliteit verbeteren
De correcte en volledige montage en bewerking veiligstellen
Hogere productie-efficiëntie
Inline-kwaliteitscontrole voorkomt complicaties in de productielijn
Afkeurpercentage structueel verlagen
Foutbronnen vroegtijdig herkennen en verhelpen