You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. IO-Link. Met zekerheid veilig

IO-Link. Met zekerheid veilig

  • Safety-module voor IO-Link
  • 8 veilige OSSD-ingangen
  • 4 krachtige uitgangen met separate 24V-voeding
  • PROFIsafe-telegram via IO-Link getunneld
  • Veiligheid conform SIL 3 en PLe

IO-Link voor veiligheidsgerichte applicaties
Dankzij het overdrachtsprotocol “PROFIsafe” kunnen ook standaard veiligheidssensoren en -actoren via IO-Link worden gebruikt. Daarvoor is enkel de PROFIsafe-IO-Link-module nodig. Die biedt 8 veilige, digitale ingangen (OSSD) en 4 veilige uitgangen. Het bijzondere: De module wordt hardwarematig gewoon via IO-Link aangesloten op een normale IO-Link-master-poort. Het speciale PROFIsafe-data-telegram zorgt binnen de normale IO-Link-communicatie voor een “getunnelde” verbinding met de veiligheidsbesturing. Daarbij voldoet het aan het veiligheidsniveau SIL 3 volgens IEC 61508 / EN 61508 en PLe conform EN ISO 13849-1.

Krachtige, veilige uitgangen
Een separate 24V-voeding via L-gecodeerde M12-connectoren maakt de aansluiting van krachtige actoren mogelijk. De uitgangen kunnen als PNP- of NPN-schakeling worden geconfigureerd.

De PROFIsafe-IO-Link-module wordt hardwarematig op een A- of B-poort van een IO-Link-master AL1400 of AL1402 aangesloten. De voeding van de Safety-module gebeurt via een aparte M12-aansluitkabel met L-codering. Het overdrachtsprotocol “PROFIsafe” zorgt voor een getunnelde, veilige communicatie met de veiligheidsbesturing.

Eenvoudige apparaatuitwisseling met adresgeheugen
Het PROFIsafe-adresgeheugen E7700S maakt een eenvoudige en snelle apparaatuitwisseling van de AL200S mogelijk zonder computer en zonder extra software. Deze geheugen-plug wordt gewoon op de nieuwe AL200S gestoken en automatisch worden de opgeslagen PROFIsafe-adressen op de nieuwe PROFIsafe-IO-Link-module overgezet.

Toebehoren

M12-aansluitkabel, verbindingskabel 2,5 mm2, L-gecodeerd (voeding)