Accurate druksensor, met aanvullende temperatuurbewaking
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-pv7000-01.jpg?v=316103761)
Continue overdracht van proceswaarden en uitgebreide diagnosefuncties in de SW19-behuizing
- Twee oplossingen: continue overdracht van proceswaarden via IO-Link en 2 schakeluitgangen
- Uitgebreide instelmogelijkheden en uitgebreide diagnosefuncties via IO-Link
- Compacte bouwvorm (SW19) met procesaansluiting G 1/4
- Schakelpuntnauwkeurigheid < ± 0,5%, herhalingsnauwkeurigheid < ± 0,05%
- Voordelig en robuust door gelaste RVS-behuizing
- Geïntegreerde temperatuurmeting bespaart extra meetpunten (alleen PV80xx)
Miniaturisering voor industriële toepassingen
De druksensor PV beschikt over een dunne-film meetcel die rechtstreeks vastgelast is aan de procesaansluiting. Deze technologie biedt een hoge nauwkeurigheid in een uiterst compacte behuizing met een sleutelbreedte van slechts 19 mm bij een optimale prijs-prestatieverhouding.
Toepassingsgebieden
Door de volledige afgedichte montage van de procesaansluiting kunnen de sensoren behalve voor hydraulische toepassingen ook in inerte gassen worden gebruikt. Een voordeel in een industriële omgeving is sensoromschrijving die gelaserd is op de behuizing. Daarmee blijft de sensor ook onder ongunstige omgevingscondities duurzaam identificeerbaar. Dankzij IO-Link verstuurt de druksensor continu proceswaarden zoals systeemdruk en – in de bouwvorm PV80XX - de systeemtemperatuur. Ook drukpieken worden geteld en als data ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn de via IO-Link digitaal verzonden meetresultaten nauwkeuriger, omdat er geen conversieverliezen ontstaan door D/A-omvormers of externe invloeden.