ecolink M8/M12, voor hygiënische en natte omgevingen
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/5e7bef69fdd97441beb1a1af38ef6e04/-S610/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-EVF236_EVF260_EVF265_EVF2535-2240x1260-01.jpg)
- Halogeen- en siliconenvrij
- Ook bij handmontage optimale afdichting dankzij de contramoer met veel grip
- De innovatieve ecolink-technologie garandeert een hoge bescherming tegen vocht
- Duurzame trilbeveiliging met zaagtandcontour
- Beschermingsgraad: IP65, IP67, IP68, IP69K
ecolink M8/M12 voor hygiënische en natte omgevingen in de levensmiddelenindustrie
Voor de meeste toepassingen zijn speciale oplossingen vereist. Alleen hoogwaardige materialen, veilige productieprocessen en een foutloze montage leiden duurzaam tot succes. De asymmetrisch werkende anti-lostrilbescherming houdt de wartelmoer vast in zijn positie en garandeert zo een optimaal en duurzame verbinding. De montage en demontage worden daarbij zonder hulpmiddelen uitgevoerd. Hoogwaardig, speciaal op de toepassing afgestemd materiaal en een intensieve bewaking tijdens en na de productie garanderen de hoogste kwaliteitsstandaard.