IO-Link-device: Mastermodules uitbreiden met digitale in- en uitgangen
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/cb43db1fa3e5aa448d87f2919f3fedb7/-S610/ifm-topproducts-headimage-io-link-Multiport_Module_AL22_AL23-2240x1260-01px.jpg)
Met de nieuwe IO-Link in-/uitgangsmodules kunnen IO-Link-mastermodules van ifm die geschikt zijn voor het veld eenvoudig en betaalbaar worden uitgebreid met krachtige, digitale in- en uitgangen.
- Decentrale digitale uitgangen via IO-Link schakelen en binaire signalen verzamelen.
- Uitbreiding van IO-Link-mastermodules met max. 20 digitale in- en uitgangen.
- Varianten voor industriële toepassingen en voor het eerst ook voor de hygiënische omgeving
- Tot 1,8 A uitgangsstroom per voedingskanaal.
- Voorverwerking van de ingangssignalen door digitale ingangsfilters
Decentrale in- en uitgangen via IO-Link schakelen
Typische taken zijn het decentraal schakelen van lasten en actoren, of het verzamelen en verwerken van digitale signalen. Daarvoor staan zes tot tien M12-poorten ter beschikking met elk twee digitale in- of uitgangen.
Toepassingsgebieden
De modules zijn leverbaar in twee varianten: de oranje veldmodule van de Coolant-serie is bestand tegen oliën en koelsmeermiddel. Daardoor is de module geschikt voor algemene industriële toepassingen. De grijze module is vanwege de gebruikte behuizingsmaterialen geoptimaliseerd voor gebruik in de hygiënische omgeving en voor levensmiddelen. Die bezit de hoge beschermingsgraad IP 68 / IP 69K.
De ingangsmodules
Tot 20 conventionele sensoren kunnen op deze module worden aangesloten. IO-Link verstuurt de signalen via een afzonderlijke, niet-afgeschermde M12-verbindingskabel naar een willekeurige IO-Link-master resp. een PLC. Een bijzondere eigenschap van de modules is dat de ingangssignalen via verschillende filters kunnen worden bewerkt voordat ze via IO-Link worden doorgegeven. Hier kunnen worden geselecteerd: Debouncing (storingssignalen verwijderen), vasthouden (signaal verlengen), omkeren. Daardoor kunnen signalen met een minimale lengte van 1,5 ms op betrouwbare wijze worden herkend.
De decentrale positionering van de module reduceert bekabelingskosten omdat omslachtige kabelbomen komen te vervallen. In tegenstelling tot bussystemen is voor IO-Link geen configuratie of adressering nodig. Dat vereenvoudigt de installatie. De pinnen 2 en 4 van elke M12-bus zijn als binaire ingang vastgelegd. Op die manier kunnen dubbel uitgevoerde sensoren, maak- of verbreekcontacten probleemloos worden aangesloten. De ingangen zijn beschermd tegen overbelasting en kortsluitvast.
De uitgangsmodules
De uitgangen worden van spanning voorzien via twee onafhankelijke en galvanisch gescheiden voedingen. De linkse M12-aansluitpoorten worden via pin 1 en 3 van connector voorzien van spanning, de rechtse M12-aansluitpoorten via pin 2 en 4. Beide voedingsspanningen kunnen maximaal tot 1,8 A worden belast. De uitgangsstroom wordt overeenkomstig verdeeld over de aangesloten lasten aangesloten op de uitgangen en wordt tot 1,8 A per kanaal begrensd.