You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

IO-Link-master ontmoet bekabelingssysteem

  • IO-Link-mastermodule voor het bekabelingssysteem AS-i
  • 4-poorts IO-Link-module, met voeding via AS-i en AUX
  • 2-poorts IO-Link-module, met voeding alleen via AS-i
  • Een geïntegreerd parameter geheugen vereenvoudigt de vervanging van sensoren
  • Veldmodule met IP 69K ook voor de levensmiddelenindustrie

IO-Link-master voor het bekabelingssysteem AS-i
De decentrale AS-i IO-Link-mastermodules dienen als gateway tussen intelligente IO-Link-sensoren en de veldbus AS-interface. Zij verbinden de voordelen van het bekabelingssysteem AS-i met de gestandaardiseerde IO-Link-communicatie. Via IO-Link is een gedetailleerde diagnose van de aangesloten sensoren of actoren mogelijk en kan zodoende de beschikbaarheid van de installatie worden verhoogd. Verder maakt het geïntegreerde parameter geheugen van de IO-Link-master een eenvoudige vervanging van de sensor mogelijk.

Robuuste veldbusmodule voor veeleisende applicaties
Dankzij het speciale behuizingsmateriaal en de hoge dichtheid (IP 67 of IP 69K) van de grijze modules is gebruik in koelingsapplicaties of het directe gebruik in natte omgevingen in de levensmiddelenindustrie mogelijk. De ecolink-technologie staat garant voor betrouwbare, permanent dichte M12-verbindingen van de aansluitleidingen.

IO-Link-master AS-i

Aansluittechniek