Metende lichtschermen voor eenvoudige objectcontroles in de intralogistiek
- Eenvoudige objectmeting in de intralogistiek zonder intensieve programmeerwerkzaamheden
- Hoge resolutie voor exacte objectdetectie
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
- Beste integreerbaarheid dankzij gestandaardiseerde IO-Link-interface
- Selectieve stralenverwerking voor de bepaling van afmetingen of afstanden tussen objecten
Voor geoptimaliseerde logistieke processen
De metende veiligheidslichtschermen zijn bij uitstek geschikt om intralogistieke processen te bewaken. Door de evaluatie van hoeveel en welke lichtstralen onderbroken worden, kan worden vastgesteld of het te transporteren object zich in de correcte, veilige transportpositie bevindt. Ook de hoogte en breedte van pallets, pakketten of boxen kunnen nauwkeurig met een lichtstraalafstand van 10 millimeter worden gedetecteerd.
Nauwkeurige monitoring met IO-Link
Met het meerstralensysteem kunnen in totaal vijf verschillende meetwaarden per IO-Link worden verzonden, waaruit de hoogte, de positie maar ook de contour van een of meerdere objecten kan worden afgeleid. Bovendien wordt diagnose-informatie over bedrijfsuren vastgelegd en digitaal verzonden voor gepland onderhoud.