Temperaturen snel, betrouwbaar en netjes bewaken
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_600_0066.png?v=905304503)
- Kostenbesparing door snelle responsdynamiek < 0,25 / < 1 s [T05/T09]
- Ideaal voor kleine nominale leidingdiameters en krappe inbouwsituaties
- Groot meetbereik: -50...200 °C
- Vereenvoudigde reiniging door Zero-Void-adapter zonder dode ruimte
- Inclusief 3-punten-fabriekscertificaat (online)
Temperatuurmeting in hygiënische applicaties
Deze compacte temperatuurtransmitters zijn ontwikkeld voor veeleisende processen in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Daarvoor zijn ze geconstrueerd volgens de specificaties van EHEDG, 3A, FDA en EC 1935/2004.
Dankzij hun korte meetelementen (inbouwlengte 15 of 25 mm) met kleine diameter zijn de sensoren uitstekend geschikt voor leidingdiameters (DN20...DN100) in zeer dynamische, thermische processen en helpen ze kosten en energie te besparen.
De Zero-Void-adapter maakt een montage zonder dode ruimte mogelijk en zodoende een optimale reiniging. Compatibiliteit met adapters die op de markt verkrijgbaar zijn, helpt om verdere kosten te besparen.
De geïntegreerde IO-Link-interface maakt een nauwkeurige en verliesvrije digitale meetwaardeoverdracht mogelijk en stelt extra diagnosefuncties beschikbaar voor vereenvoudigde foutopsporing.
Temperatuurmeting en -regeling in dynamische processen
De nieuwe temperatuursensor TA16 van ifm overtuigt door zijn snelle responsdynamiek en maakt zo een nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk. Dat helpt de gebruiker bij het besparen van energiekosten en de beschikbaarheid van de installatie te vergroten.
Eenvoudige reiniging dankzij montage zonder dode ruimte
De eenvoudige procesaanpassing met behulp van Zero-Void-adapters maakt een snelle en eenvoudige reiniging van het meetpunt mogelijk. De adapter wordt in de leidingwand gelast en is zodoende onderdeel van de leiding zonder dat er moeilijk te reinigen dode ruimtes ontstaan.
All in one – betrouwbaar en nauwkeurig
Hoge thermische en mechanische belastinglimieten resulteren in een grotere beschikbaarheid van de installatie bij gelijkblijvende nauwkeurigheid. De TA16 wordt standaard geleverd met een fabriekscertificaat en is zodoende meteen gereed voor gebruik.