Maximale schakelafstand bij minimale uitsteek
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_ixs_00340_group_01.jpg?v=-799013324)
- Hoge bedrijfsreserve door grotere schakelafstanden bij vrijwel verzonken inbouw
- Maak- en verbreekcontact in één apparaat vermindert magazijnvoorraad
- Universeel inzetbaar dankzij groot temperatuurbereik
- Het behuizingsontwerp maakt snelle montage in perfecte inbouwdiepte mogelijk
- Hoge dichtheid dankzij beschermingsgraad IP 65 tot IP 69 K
Eén sensor voor verschillende toepassingen
Of het nu gaat om fabrieksautomatisering, toepassingen met koel- en smeermiddelen of in mobiele toepassingen: deze inductieve sensoren overtuigen door hun universele en permanente inzetbaarheid in combinatie met hoge prestaties, temperatuurstabiliteit en beschermingsgraad.
Quasi verzonken inbouw
Bovendien combineren zij hoge schakelafstanden met een vrijwel verzonken inbouw. Deze combinatie biedt de best mogelijke bescherming tegen mechanische toleranties. Schade aan de sensor wordt zodoende zoveel mogelijk beperkt. De inbouw spreekt voor zich: Gewoon de sensor indraaien tot het einde van de schroefdraad en de perfecte passing is gegarandeerd.