- Productnieuws
- Sensoren
- Druktransmitter voor hygiënische applicaties
Druktransmitter voor hygiënische applicaties

Uitstekend geschikt voor gangbare applicaties in de levensmiddelenindustrie
- 0,2% nauwkeurigheid
- Geïntegreerde temperatuurmeting bespaart extra meetpunt
- Bestendige keramisch-capacitieve meetcel bestendig tegen overbelasting met hoge stabiliteit gedurende lange tijd
- Onderhoudsvrij door het weglaten van elastomere afdichting
- Beschikt over alle gebruikelijke hygiënische certificaten
- Nulpuntkalibratie met teach-knop of IO-Link
- Verschillende procesaansluitingen dragen bij aan een flexibele aansluiting op het proces
Kenmerken van de sensoren van het type PM:
Hoge nauwkeurigheid
De druktransmitters van het type PM16 en PM17 hebben algehel nauwkeurigheid van 0,2%. Verder is de temperatuurcompensatie bij snelle temperatuurwisselingen (bijv. in CIP/SIP-processen) aanzienlijk verbeterd. Daardoor is de sensor ook geschikt voor alle gangbare toepassingen in de levensmiddelenindustrie.
Keramisch-capacitieve meetcel
De vlak in te bouwen, robuuste keramische meetcel van de druksensoren is bestand tegen druk- en vacuümstoten en inwerkingen door abrasieve stoffen.
Overtuig uzelf:
Geïntegreerde temperatuurmeting
De druksensoren van het type PM15 overtuigen door een geïntegreerde temperatuurmeting, waardoor extra meetpunten overbodig zijn.
Flexibele aanpassing
De sensoren zijn leverbaar met Triclamp voor de directe inbouw, G1-afdichtingsconus en G1-Aseptoflex-Vario voor de inbouw met proces- en inlasadapters in tanks en met G1/2-afdichtingsconus speciaal voor de inbouw in pijpleidingen
Gratis fabriekscertificaat
Voor elke druksensor van het type PM is gratis een fabriekscertificaat beschikbaar als download op www.factory-certificate.ifm. Zo is ook na de aankoop van de sensor een eenvoudige toegang tot de gegevens gegarandeerd.
Meerwaarde dankzij IO-Link
eDataoverdracht zonder conversiefouten
IO-Link maakt een conversievrije dataoverdracht mogelijk, aangezien conversieverliezen via digitale communicatie zijn uitgesloten en externe invloeden, zoals magnetische velden, geen invloed hebben op de dataoverdracht.
Transparante processen
De actuele druk wordt via IO-Link met de hoogst mogelijke resolutie nauwkeurig weergegeven. Op die manier kunt u uw proces te allen tijde exact in het oog houden.
inbedrijfstelling
De druksensor kan snel en eenvoudig via IO-Link met behulp van een IT-aansluiting, bijv. met de softwaretool moneo, worden geparametreerd.