Verwerkingseenheid voor analoge standaardsignalen
Analoge proceswaarden bewaken
Overal in de industrie worden proceswaarden als temperatuur, druk of flow geregistreerd met elektronische sensoren.
Vaak vindt de bewaking van proceswaarden direct in de sensor plaats, soms zijn echter aparte bewakingsapparatuur nodig, bijvoorbeeld wanneer het resultaat van twee met elkaar verrekende meetwaarden bewaakt moet worden.
Meetwaarden verrekenen en verwerken
De verwerkingseenheid beschikt over verschillende bedrijfsmodi en er kunnen twee analoge sensoren worden aangesloten.
Zo kunnen aan een meetsignaal twee schakelpunten of aan een grenswaarde twee meetwaarden worden toegewezen. De beide meetsignalen kunnen worden geschaald en via wiskundige functies zoals optellen of aftrekken aan elkaar worden gekoppeld.
De proceswaarde die zo berekend wordt, kan met maximaal twee schakelpunten worden bewaakt en als analoog signaal (4...20 mA) worden verzonden.
Via IO-Link kunnen meetwaarden digitaal naar een bovenliggende besturing worden verzonden. Ook de omvangrijke parametrering van het apparaat gebeurt op comfortabele wijze via IO-Link.
Applicaties
Verschildrukmeting bij filters
Met twee druksensoren wordt de druk voor en achter het filter gemeten. Vervuilt het filter na verloop van tijd, neemt de verschildruk toe.
Drukmeting in een gistingstank
Naast de hydrostatische druk op de tankbodem wordt de gasdruk boven het medium die stijgt door de gisting gemeten en van de hydrostatische druk afgetrokken, om het niveau te kunnen bepalen.