Veldmodules met ecolink-M12-schroefaansluiting
Robuust voor veeleisende toepassingen
Het speciale behuizingsontwerp gemaakt van PA, de roestvaststalen connectoren en de hoge afdichting conform IP69K garanderen een lange levensduur in ruimtes met frequente intensieve reinigingsprocessen, zoals die in de levensmiddelen- en drankenindustrie voorkomen. Dankzij de volledig afgegoten constructie zijn zowel de modules zelf als de ecolink M12-connectoren altijd betrouwbaar bestand tegen schok- en trillingsbelastingen. Overigens: de ecolink-aansluitingen zijn uitwisselbaar met de gangbare industriële M12-connectoren. De maximale afdichting is echter alleen met de ifm-ecolink-connectoren gegarandeerd.
Varianten
Passieve verdelers
Passieve spanningsverdelers werken in wezen als “verdelerblokken” voor AS-i netwerken, maar ook voor IO-Link-structuren. Ze zorgen voor de voedingsspanning van componenten, zoals ventielkoppen, klepstandaandrijvingen, motoraansturingen en IO-Link-masters. Kortsluitingen en te hoge stromen worden via een rode LED goed zichtbaar weergegeven. Dit helpt bij het snel detecteren en verhelpen van storingen of schade aan de infrastructuur, de actuatoren of de gehele installatie.
I/O-modules
Met behulp van digitale I/O-modules kunnen sensoren en actuatoren worden aangesloten die via AS-interface met de besturing communiceren. In tegenstelling tot conventionele AS-i modules maken de modules hier geen gebruik van de vlakkabeltechniek, maar van een M12-aansluitconnector- zowel op de I/O-poorten als op de AS-i aansluiting. Hierdoor voldoen ze aan de speciale eisen in natte ruimtes.