You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Volledig metalen ultrasone sensor voor extreme omstandigheden

Volledig metalen ultrasone sensor voor extreme omstandigheden

Niveaubewaking voor alle toepassingsgebieden

Of het nu gaat om tanks of silo's, om vloeistoffen, stortgoed of losse objecten: de universele niveau- en afstandsmeting met behulp van ultrasoon geluid werkt betrouwbaar en nauwkeurig. Maar ook als er geen direct contact met media plaatsvindt, kunnen agressieve uitwasemingen en dampen de werking en levensduur van een sensor sterk beïnvloeden. Gelukkig is dit niet het geval bij de nieuwe, volledig metalen ultrasone sensor van ifm. Van de membraan tot en met de stekkeraansluiting is deze volledig omhuld in robuust roestvast staal (V4A). Dat maakt de sensor bestand tegen externe invloeden en verhoogt zijn levensduur. Hiermee is hij ideaal voor gebruik in de levensmiddelensector en andere hygiënische applicaties.

IO-Link inclusief

Via IO-Link zijn de afstandswaarde ook digitaal worden doorgegeven of is het bereik in te stellen. Dankzij de tfeedback over de echo-kwaliteit kan de uitlijning van de sensor bij de inbouw worden geoptimaliseerd en kan de functionele werking continu worden bewaakt.

De producten