- Productnieuws
- Sensoren
- Radarsensor voor extreme omgevings- en weersomstandigheden
Radarsensor voor extreme omgevings- en weersomstandigheden

Afstandssensor
De afstandssensor detecteert objecten door middel van een gericht radarsignaal. De krachtige technologie maakt het ook mogelijk om doelen met slecht reflecterende eigenschappen te detecteren.
De gegevens die op deze manier worden verkregen, kunnen overzichtelijk worden gevisualiseerd met de software "Vision Assistant". Er kunnen bijvoorbeeld meerdere objecten tegelijk worden weergegeven via het afstandsprofiel en hun relatieve snelheid kan tegelijkertijd worden weergegeven.
Betrouwbare detectie in een ruwe omgeving
Met zijn grote bereik, zijn schok- en trillingsbestendigheid en verschillende bedrijfsmodi is de radarsensor ontworpen om zelfs in de meest ongunstige omstandigheden objecten nauwkeurig te detecteren. Of het nu regent, sneeuwt, hard waait of extreem stoffig is: De krachtige radarsensortechnologie zorgt altijd voor een betrouwbare werking.
Toepassingsmogelijkheden
Dit resulteert in een breed toepassingsgebied voor de sensor, bijvoorbeeld de detectie van voertuigen zoals vrachtwagens en schepen tijdens dockingprocessen op laad- en losperrons.
Bovendien maakt de radarsensor het mogelijk om transportbanden te controleren op de vulgraad en snelheid en weet hij te overtuigen in autowasstraten omdat hij ongevoelig is voor spuitnevel. Kortom: Een echte allrounder voor afstands- en snelheidsmetingen.