• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Retrofit van de bewaking van stationaire pompgemalen

Water en afvalwater
Waterbehandeling
Monitoring and maintenance
Op afstand bewaken
Case-study

Eenvoudige en betaalbare vermijding van overstromingen door defecte installaties dankzij io-key

Directe melding van storingen
bij pompgemalen
Eenvoudige aansluiting Hoge vervolgkosten door
overstromingen vermijden

Resultaten

  • Plaatselijke overstromingen door defecte pompgemalen verhinderen
  • Eenvoudige aansluiting met de io-key
  • Sensoren voor niveau- en pompbewaking aansluiten op moneo
  • Dure schoonmaakoperaties worden vermeden

De uitdaging

In gebieden waar het natuurlijke verval niet voldoende is om het afvalwater te transporteren, zijn kleinere stations met pompgemalen geïnstalleerd. Deze voorkomen ook overstromingen bij zware regenval. Gewoonlijk zijn er één of twee van deze stations per woonwijk met ongeveer vijftig huishoudens.

De pompgemalen zijn relatief eenvoudig geconstrueerd en bestaan uit elektrisch aangedreven pompen en niveausensoren die mechanisch of ultrasoon werken. Tot nu toe waren de pompgemalen niet uitgerust met een bewakingsoplossing. Als de niveaumeting niet werkt, start de pomp niet en stroomt het station over. Het feit dat een station niet functioneert, wordt echter alleen opgemerkt als er een plaatselijke overstroming is. Dit heeft financiële gevolgen het gebruik van een tankwagen met pomp voor het schoonmaken kost enkele duizenden euro's en schaadt tegelijkertijd het imago van de onderneming.

Onze klant

Een water- en afvalwaterbedrijf in het Verenigd Koninkrijk voorziet meer dan 2,5 miljoen huishoudens en meer dan 110.000 bedrijven van drinkwater, en zorgt voor de afvoer en zuivering van afvalwater.

Elke dag wordt bijna een miljard liter afvalwater verzameld en gezuiverd in de meer dan 1000 afvalwaterzuiveringsinstallaties van de onderneming. Het rioleringssysteem, inclusief alle rioolbuizen, heeft een totale lengte van 76.000 kilometer.

Onze klant

Een water- en afvalwaterbedrijf in het Verenigd Koninkrijk voorziet meer dan 2,5 miljoen huishoudens en meer dan 110.000 bedrijven van drinkwater, en zorgt voor de afvoer en zuivering van afvalwater.

Elke dag wordt bijna een miljard liter afvalwater verzameld en gezuiverd in de meer dan 1000 afvalwaterzuiveringsinstallaties van de onderneming. Het rioleringssysteem, inclusief alle rioolbuizen, heeft een totale lengte van 76.000 kilometer.

De oplossing waarom ifm?

Bewaking op afstand van meer dan 400 pompgemalen was in het verleden moeilijk omdat een netwerkverbinding van alle stations gewoon te duur zou zijn geweest. Deze uitdaging werd opgelost met de io-key van ifm, die een eenvoudige en snelle manier biedt om sensorgegevens rechtstreeks naar de cloud over te brengen. Het compacte apparaat heeft alleen een voeding en voldoende dekking van een mobiel netwerk nodig.

Voor de communicatie gebruikt de module Narrowband IoT of het 2G-netwerk; als alternatief is een mobiele telefoonverbinding via LTE CAT M1 ook mogelijk. Aangezien er slechts kleine hoeveelheden data worden verzonden, zijn dergelijke smalbandnetwerken absoluut toereikend.

De analoge sensorsignalen van de niveausensoren en de signalen voor de status van de pompen worden via een IO-Link-ingangsmodule aangesloten op de io-key in de pompgemalen. De installatie werkt volgens het plug&play-principe: Nadat de sensoren op de io-key zijn aangesloten, zijn de waarden onmiddellijk beschikbaar in de cloud en kan de gebruiker de gegevens in een overeenkomstig dashboard monitoren.

Het systeem is ook uitstekend geschikt voor aansluiting op het IIOT-platform moneo. Als een van de componenten in een pompgemaal uitvalt, verstuurt de bewakingsmodule onmiddellijk een alarm en kan het onderhoudspersoneel ingrijpen voordat er een overstroming plaatsvindt. In de eerste maanden na de installatie konden op die manier al twee overstromingen door defecte pompgemalen worden voorkomen.

Case-study: Retrofit van de bewaking van stationaire pompgemalen

Systeemopbouw voor monitoring van de pompgemalen

De nieuwste succesverhalen

Inspirerende applicatieberichten, case studies en videoberichten uit allerlei industrieën die tonen hoe onze klanten met oplossingen van ifm succesvol kosten besparen. Tegelijkertijd is de efficiëntie en de hoeveelheid aan mogelijkheden van machines te verhogen.