You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Slimme havenkranen bieden een hoge beschikbaarheid

Monitoring and maintenance
Conditiebewaking Op afstand bewaken
Case-study

Trillingsanalyse draagt bij aan de operationele veiligheid van op afstand bestuurde portaalkraansystemen van moderne grote havens

Veilige toegang op afstand tot kraansystemen
maakt een flexibele bediening mogelijk
Geoptimaliseerde planning door
verhoogde transparantie van het systeem
Hogere efficiëntie en
overslagsnelheid

Resultaten

  • Veilige toegang op afstand tot portaalkranen dankzij bewaking van de status van het systeem
  • Real Time Maintenance (RTM) mogelijk
  • Verhoogde systeembeschikbaarheid door continue dataverwerking
  • Vergroten van efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid

De uitdaging

Om in de toekomst een grote procesbetrouwbaarheid te realiseren zet de havenonderneming in op moderne technologieën. Naast de digitalisering draagt de analyse van de status van het systeem en de lopende processen samen met de automatisering van de verschillende processtromen, om goederen betrouwbaarder en efficiënter te verwerken.

Door een intelligente herinrichting van de havens worden transparante processen mogelijk gemaakt die de productiviteit kunnen verhogen en de logistiek beter is te plannen. Daardoor worden ook de overslag- en wachttijden van schepen korter. De havenexploitant moet kunnen vertrouwen op een continue monitoring van de systeemfuncties om tijdig schade aan het licht te brengen, een betere beschikbaarheid te bereiken en stilstandtijden te voorkomen.

Naast diverse sensoren was de onderneming ook afhankelijk van een systeem voor de trillingsanalyse in de motoren en tandwielkasten van de portaalkranen en vond met de trillingsdetetctie- en conditiebewakingssystemen van ifm een goede oplossing..

Onze klant

Een containeroverslagsysteem aan de zuidoostkust van China

Havens spelen een belangrijke rol bij de import en export in China; dagelijks worden in het Middenrijk ontelbare tonnen goederen overgeslagen. Zo ook in de haven van onze klant aan de zuidoostkust van China: De onderneming exploiteert een groot containeroverslagfaciliteit met 1757 medewerkers in een natuurlijke diepwaterhaven. De haven onderscheidt zich door een groot aantal wegen naar het binnenland, spoorverbindingen en goede nautische omstandigheden. De vaargeul is 18,2 meter diep en daarmee dieper dan bijvoorbeeld de haven van Hamburg.

De onderneming is momenteel bezig in een transformatie van een klassieke haventerminal naar een intelligent containeroverslagsysteem. Om dit te doen vertrouwt het op efficiënte, gedigitaliseerde en duurzame processen.

Onze klant

Een containeroverslagsysteem aan de zuidoostkust van China

Havens spelen een belangrijke rol bij de import en export in China; dagelijks worden in het Middenrijk ontelbare tonnen goederen overgeslagen. Zo ook in de haven van onze klant aan de zuidoostkust van China: De onderneming exploiteert een groot containeroverslagfaciliteit met 1757 medewerkers in een natuurlijke diepwaterhaven. De haven onderscheidt zich door een groot aantal wegen naar het binnenland, spoorverbindingen en goede nautische omstandigheden. De vaargeul is 18,2 meter diep en daarmee dieper dan bijvoorbeeld de haven van Hamburg.

De onderneming is momenteel bezig in een transformatie van een klassieke haventerminal naar een intelligent containeroverslagsysteem. Om dit te doen vertrouwt het op efficiënte, gedigitaliseerde en duurzame processen.

De oplossing – waarom ifm?

De havenexploitant maakt voortaan gebruik van de trillingsdetetctie van ifm bij het op afstand benaderen van de portaalkranen om de toestand van verschillende motoren en tandwielkasten te registreren en het onderhoud aan de hand van de meldingen van het vooruitziende onderhoudssysteem uit te voeren. Predictief onderhoud speelt in deze haven een belangrijke rol: De kranen worden volledig op afstand bestuurd, zodat er geen enkele operator in de kraan zit die bij twijfel fouten kan vaststellen. Het systeem moet daarom in staat zijn de relevante gegevens in realtime door te geven en tegelijkertijd de historische gegevens te analyseren.

Met de oplossing van ifm kon het havenbedrijf zijn systeembewaking aanzienlijk verder ontwikkelen. Hoewel er al een trillingsdetetctiesysteem geïnstalleerd, is de nieuwe oplossing veel krachtiger. Bovendien reageert het nu gevoeliger op abnormale trillingen. Voor de onderneming is de installatie van de ifm-oplossing de juiste stap om de kraansystemen in de haven klaar te maken voor de toekomst. Door de conditiebewaking hebben ifm en zijn klant een oplossing kunnen realiseren die niet alleen de systeembeschikbaarheid en de efficiëntie verhoogt, maar ook uitvallen en kostbare reparaties voorkomt. Daarmee neemt de economische en ecologische duurzaamheid in het logistieke proces aanzienlijk toe.

Case-study: Slimme havenkranen bieden hoge beschikbaarheid

Deze onderwerpen kunnen u ook interesseren