You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Börger GmbH Beveiliging voor industriële pompen met automatisering van ifm

Monitoring and maintenance
Beschikbaarheid Productkwaliteit
Video

Bij Börger wordt sensortechnologie gebruikt om de pompen te beveiligen tegen bepaalde bedrijfstoestanden, zoals overdruk, te hoge temperaturen en drooglopen. Er worden digitale contactmanometers ingebouwd om de druk af te sluiten of temperatuursensoren van ifm gebruikt die de pomp tegen te hoge temperaturen beschermen. Ook worden er inductieve sensoren gebruikt die bijvoorbeeld toerentallen bewaken en bepaalde bedrijfstoestanden bij de machines controleren. Het is de ambitie van Börger GmbH om haar klanten de best mogelijke oplossingen te bieden ifm helpt bij het realiseren van dit streven.

Onze klant

Börger GmbH produceert en verkoopt industriële pompen, vooral voor de landbouw- en de afvalwatersector.

Onze klant

Börger GmbH produceert en verkoopt industriële pompen, vooral voor de landbouw- en de afvalwatersector.

Water en afvalwater

Water – een schaarse bron: Oplossingen voor verantwoordelijk gebruik

Met de gestaag groeiende wereldbevolking stijgt ook de vraag naar en het verbruik van de essentiële hulpbron water. Daarom is het des te belangrijker om water na gebruik te behandelen tot een kwaliteit die het weer beschikbaar maakt voor gebruik.

De nieuwste succesverhalen

Inspirerende applicatieberichten, case studies en videoberichten uit allerlei industrieën die tonen hoe onze klanten met oplossingen van ifm succesvol kosten besparen. Tegelijkertijd is de efficiëntie en de hoeveelheid aan mogelijkheden van machines te verhogen.