Bewaking van een rollenketting in een demo-opstelling
Binnen de onderneming ifm is er geen geschikte toepassing voor het gebruik van een kettingsensor. Om het scala aan functies van de kettingsensor in combinatie met moneo RTM te laten zien, is een overeenkomstige demo-opstelling met kettingaandrijving gebouwd en aangesloten op het moneo live-systeem.
Doel van het project
Continue bewaking van de toestand van een rollenketting
De demo-opstelling is bedoeld om te laten zien welke karakteristieke waarden doorslaggevend zijn voor een kettingbewaking. De procesgegevens moeten worden gevisualiseerd en de grenswaarden moeten dienovereenkomstig worden bewaakt. De toenemende slijtage gedurende de levensduur moet blijken uit analyses.
De uitvoering
De kettingsensor (CCM-S-10B IWIS) is volgens de specificaties van de fabrikant op de rollenketting gemonteerd en vervolgens elektrisch aangesloten op de IO-Link-master. Bij ifm is moneo RTM al centraal op een server geïnstalleerd, de IO-Link-masters zijn via een ingekapseld VLAN met de server verbonden.
Na de installatie van de IODD van de kettingsensor kon de sensor in moneo in gebruik worden genomen.
Naast de proceswaarden levert de kettingsensor ook parameterwaarden die relevant zijn voor de bewaking. Deze parameterwaarden kunnen handmatig worden uitgelezen via moneo configure. De intelligente en universele gegevensinterface LR Agent wordt gebruikt voor het geautomatiseerde uitlezen van de parameterwaarden. LR Agent leest de parametergegevens van de sensor cyclisch uit via een http-protocol, zet de gegevens om en geeft ze door aan moneo RTM.
Het succes
Door gebruikmaking van de kettingsensor en moneo RTM:
- Visualisatie van de beslissende procesgrootheden (rek, versnelling, temperatuur)
- Berekening van de werkelijke kettinglengte via “Berekende waarden”
- Analysemogelijkheid voor trendherkenning
- Grenswaardebewaking met waarschuwings- en alarmniveaus
- Permanente bewaking van de kettingtoestand
- Organisatie van het onderhoud
- Geen lange uitvaltijden van installaties en machines
- Vermijding van financiële verliezen door productie-uitvallen
- Verlenging van de totale bedrijfstijd door geoptimaliseerd onderhoud
- Optimalisatie van toepassingen met rollenkettingaandrijvingen
Systeemopbouw
- Kettingsensor
- IO-Link-master
Dashboard
Creëer het overzicht in het moneo dashboard. De proceswaarden van de kettingsensor kunnen worden gevisualiseerd via het dashboard. De huidige status van de ketting is in één oogopslag te zien in het dashboard.
- Vergelijking van de totale uitrekking en langste afzonderlijke kettingschakel
- Positie van de kettingschakel met de maximale rek
- Levensduur van de rollenketting
- Totale lengte van de ketting
- Aantal gepasseerde schakels sinds de start
- Huidige loopsnelheid van de rollenketting
- Gemiddelde versnelling Huidige temperatuur van de rollenketting
Analyse
Via de analyse heeft men toegang tot de geregistreerde data vanuit het verleden. In het voorbeeld wordt de totale rek van de ketting vergeleken met de maximale uitrekking van één enkele kettingschakel.
- Blauw = totale uitrekking van de ketting in %
- Groen = maximale uitrekking van een enkele kettingschakel in %
Settings & Rules: Grenswaarden beheren
Statische grenswaarden
Via de statische grenswaarden kan een geautomatiseerde waarschuwing en alarmering voor het overschrijden of onderschrijden van proceswaarden worden gedefinieerd. Hiervoor worden grenswaarden ingesteld voor de desbetreffende waarden.
De reactietijd op een waarschuwing of een alarm wordt geconfigureerd via de responsvertraging (response delay).
Ticket verwerkingsregels
Via deze functie kan eenvoudig worden gedefinieerd wat na activering van een waarschuwing of een alarm moet gebeuren, bijv.:
- e-mailbericht
- SAP Integration
Calculated Values: Berekende waarden
Met de berekende waarden kunnen aanvullende proceswaarden worden bepaald.
Totale lengte van de rollenketting in mm
De theoretische lengte van een rollenketting wordt bepaald door het aantal kettingschakels en de steek van een schakel. Door vermenigvuldiging met de uitrekking + 100% wordt de werkelijke totale lengte van de rollenketting berekend in millimeters.
TOTAL LENGTH = PITCH ∗ LINK ∗ (CHAIN LENGTH + 100)
Rek van de rollenketting in mm
De theoretische lengte van een rollenketting wordt bepaald door het aantal kettingschakels en de steek van een schakel. Door vermenigvuldiging met de zuivere rek wordt de zuivere rek van de rollenketting berekend in millimeters.
ELONGATION = PITCH ∗ LINK ∗ CHAIN LENGTH