Ultrasone sensoren – objectdetectie voor grote detectieafstanden en lastige oppervlakken
Ultrasone sensoren zijn gebaseerd op de looptijdmeting van een geluidssignaal dat door een sensor worden verzonden en als weerkaatsing weer wordt opgevangen. Een voordeel van deze afstandsmeting is dat het meetresultaat niet beïnvloed wordt door de materiaaleigenschappen van het gedetecteerde object. Ook glanzende, gekleurde of structuur oppervlakken zijn niet van invloed op de meting – zelfs optisch transparante voorwerpen kunnen op betrouwbare wijze worden gedetecteerd.
Eigenschappen van ultrasone sensoren
Kleuronafhankelijk Betrouwbare detectie van gekleurde en zelfs transparante objecten. |
|
Materiaalonafhankelijk Betrouwbare detectie, ongeacht of het vast of vloeibaar, glanzend of mat is. |
|
Breed detectiebereik |
|
Detectie tot op de mm nauwkeurig Continue en nauwkeurig uitgifte van de afstandswaarde. |
In uw voordeel: ultrasone sensoren van ifm
- Voor elke applicatie de geschikte bouwvorm
- Grote bereiken in kleine bouwvormen
- Tal van instellingsmogelijkheden voor de individuele aanpassing via IO-Link
- Variant met digitale en analoge uitgang voor grenswaarde- en afstandsmeting
- Stabiele signaaluitgifte dankzij geïntegreerde temperatuurcompensatie