Met windenergie succesvol naar een nieuwe energieopwekking
De windenergie speelt bij de stroomopwekking uit hernieuwbare energiebronnen een centrale rol. Windeturbines worden in alle klimaatzones van de aarde gebruikt – op zee (offshore), in het kustgebied en landinwaarts (onshore). Vaak worden ze blootgesteld aan extreme weersinvloeden, zoals zout water of temperatuurschommelingen.
Voor de exploitanten van windturbines is een hoge beschikbaarheid van de installatie extreem belangrijk, omdat reparaties of het vervangen van componenten zeer arbeidsintensief en daarmee zeer duur zijn. ifm biedt een specifiek assortiment positiesensoren, processensoren en diagnosesystemen. Inductieve sensoren met een hoge EMC-bestendigheid en een groot bedrijfstemperatuurbereik worden in combinatie met betrouwbare toerentalbewakingsunits bijvoorbeeld gebruikt voor de toerentalbewaking van de generatoren. Bij hydraulische aggregaten en centrale smeerinstallaties staan druk-, niveau- en temperatuursensoren borg voor de betrouwbare mediatoevoer. Olievochtigheidssensoren en deeltjesmonitors bewaken de kwaliteit van de gebruikte oliën en smeermiddelen. Een speciale rotorlocksensor meldt of de rotor bij onderhoudswerkzaamheden tegen onbedoeld draaien vergrendeld is.