• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Индустриална комуникация
  3. I/O модули с AS интерфейс
  4. Всички входно-изходни модули на AS-интерфейса
  5. AC2048

AS-i интерфейс AirBox

AC2048

AirBox 2DI 1PO M12

AS-i интерфейс AirBox

AC2048

AirBox 2DI 1PO M12

  • За децентрализирано задействане на цилиндри и задвижващи клапани
  • Комбинация от AS-i В/И модул и електромагнитен клапан
  • Висока енергийна ефективност поради децентрализираното приложение близо до задвижващия елемент
  • Намалена сложност на монтаж и свързване
  • Лесно монтиране и свързване на долната част на модула
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Приложение
Приложение полева инсталация
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] 165
Допълнително захранване [V] 18...30 DC; (към PELV)
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 2; Брой пневматични изходи: 1
Входове
Брой цифрови входове 2
Входна верига на цифрови входове PNP
Сензорно захранване на входовете AS-i
Захранване [V] 20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] 100
Входящ ток Висок [mA] > 3
Входният ток Нисък [mA] < 1,5
Нивото на превключване е високо [V] > 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение да
Изходи
Брой пневматични изходи 1; (пневматичен изход с NO / NC ; импулсно)
Изходи за захранване на задвижващия механизъм AUX
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...55
Забележка за температурата на околната среда
посредством специално третиране със сгъстен въздух: < 0 °C
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 50295
AS-i класификация
Режим на разширено адресиране не
Профил на AS-i master M2; M3; M4
AS-i профил S-3.F
I/O AS-i конфигурация [hex] 3
AS-i ID код [hex] F
Задаване на битовете за данни
Бит за данни D0 D1 D2 D3
Конектор I-1 I-1 / I-2 O-3 -
Пин 4 2 / 4 - -
Механични данни
Тегло [g] 245
Тип на монтажа винтов монтаж
Материал PBT
Пневматична система 1 х 4/2- стоящ клапан
Диапазон на работно налягане [bar] 3...8
Диапазон на работно налягане [MPa] 0,3...0,8
Забележка относно обхвата на работното налягане
вкл. евентуални пикове на налягането
Въздушен поток при 6/5 bar [l/min] 500
Въздушен поток при 6/0 bar [l/min] 700
Допустим сгъстен въздух филтрирани (5µm); смазани (ISO-VG10) или не смазани
Спомагателен въздух 90 % вакуум [bar] 3...8
Спомагателен въздух 90 % вакуум [MPa] 0,3...0,8
Тръбни фитинги Legris LF 3000/8 / LF 3000/4
Изпускател вградено отвеждане
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа Светодиод, зелен
функция Светодиод, жълт
Електрическо свързване
Модулна връзка плосък кабел
Забележки
Забележки
Моля, вижте бележките за сгъстен въздух и EMC / ESD в "Изтегляния"
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка контактни крачета към долната част на модула, FK-E / PG:
Връзка Конектор: M12