Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
AS-i |
Обхват на сензора [mm] |
4 |
Размери [mm] |
55 x 60 x 35 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] |
260 |
Интегриран следящ сензор |
да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2 |
Входове
Брой цифрови входове |
2 |
Сензорно захранване на входовете |
AS-i |
Захранване [V] |
20...30 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение |
не |
Изходи
Електрическо изпълнение |
AS-i |
Брой цифрови изходи |
2 |
Макс. работен ток за изход [mA] |
100 |
Устойчив на късо съединение |
да |
Електрически разделени |
не |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм |
AS-i |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-20...70 |
Защита |
IP 67 |
AS-i класификация
AS-i версия |
2.1 |
Режим на разширено адресиране |
да |
AS-i профил |
S-7.A.E |
I/O AS-i конфигурация [hex] |
7 |
AS-i ID код [hex] |
A.E |
AS-i сертификат |
75001 |
Механични данни
Тегло [g] |
178,5 |
Монтаж |
неекраниран монтаж |
Размери [mm] |
55 x 60 x 35 |
Материал |
PBT; PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Работа |
1 x Светодиод, зелен |
функция |
1 x Светодиод, жълт |
Грешка |
1 x Светодиод, червен |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
усилваща скоба |
винтове на конекторната глава: 2 x M5 x 35 |
Шайби: 2 |
|
Забележки
Забележки |
Изходите не трябва да се задават едновременно, ако общият ток на натоварване надвиши 100 mA. |
|
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - Конектор
Ausgänge |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |