• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Индустриална комуникация
  3. I/O модули с AS интерфейс
  4. Монтаж в кутии за управление
  5. AC3251

AS-интерфейс контролен модул

AC3251

SmartL25 4DI 4DO T C

AS-интерфейс контролен модул

AC3251

SmartL25 4DI 4DO T C

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Приложение
Приложение Монтаж в кутии за управление
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] 250
Допълнително захранване [V] 20...30 DC; (AUX)
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA] 4000; (AUX)
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
Входове
Брой цифрови входове 4
Входна верига на цифрови входове PNP; (тип 2 съгласно IEC 61131-2)
Сензорно захранване на входовете AS-i
Захранване [V] 18...30; (DC)
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] 200
Входящ ток Висок [mA] 6...10
Входният ток Нисък [mA] 0...2
Нивото на превключване е високо [V] > 11
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение да
Изходи
Брой цифрови изходи 4
Окръжност PNP
Диапазон на напрежение DC [V] 20...30; (AUX)
Макс. работен ток за изход [mA] 1000; (категория на използване DC-12: 700 mA; категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1))
Макс. текущи резултати натоварване общо [A] 4
Устойчив на късо съединение да
Електрически разделени да
Изходи за захранване на задвижващия механизъм AUX
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Забележка за температурата на околната среда
намаляването на текущото натоварване, посочено в инструкциите за експлоатация, трябва да се вземе предвид при следната околна температура: > 40 °C
Температура на съхранение [°C] -25...75
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m] 2000
Защита IP 20
Защита на терминали IP 20
Степен на замърсяване 2
Тестове / одобрения
EMC
EN 62026-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [Години] 262
Указания Устройството се захранва от изолиращ източник.; Този източник на напрежение трябва да има вторичен предпазител, изброен в UL (виж приложения лист).; Като алтернатива може да се използва захранване от клас 2 за подаване на AUX.
AS-i класификация
AS-i версия 2.11; 3.0
AS-i адресиране Конектор за адресиране
Режим на разширено адресиране не
Профил на AS-i master M2; M3; M4
AS-i профил S-7.0.E
I/O AS-i конфигурация [hex] 7
AS-i ID код [hex] 0.E
Задаване на битовете за данни
Бит за данни D0 D1 D2 D3
Вход I-1 I-2 I-3 I-4
Изход O-1 O-2 O-3 O-4
Механични данни
Тегло [g] 131,9
Тип на монтажа Монтаж на DIN релса
Материал пластмаси; PC-GF20
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване Светодиод, жълт I1...I4, O1...O4
Работа Светодиод, зелен AS-i, AUX
Грешка Светодиод, червен
Аксесоари
Доставени артикули
пружинни клеми
Забележки
Забележки
Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка пинови заглавки: 4 x ; Разстояние: 5,0 mm