Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
AS-i |
Обхват на сензора [mm] |
4 |
Размери [mm] |
55 x 60 x 35 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
26,5...31,6 DC |
Консумация на ток [mA] |
160 |
Клас на защита |
III |
Изходи
Електрическо изпълнение |
AS-i |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
4 |
Оперативно разстояние за целта [mm] |
74 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-10...50 |
Защита |
IP 5x; (когато се използва извън опасната зона: IP 67) |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка |
II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X |
Забележка относно ATEX маркировката |
само съвместно с удароустойчив корпус |
|
EMC |
|
MTTF [Години] |
404 |
AS-i класификация
AS-i версия |
2.1 |
Режим на разширено адресиране |
да |
I/O AS-i конфигурация [hex] |
7 |
AS-i ID код [hex] |
A.E |
Механични данни
Тегло [g] |
779,5 |
Размери [mm] |
55 x 60 x 35 |
Материал |
корпус: PBT оранжев; капак: PC черен; противоударен корпус: неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Работа |
1 x Светодиод, зелен |
функция |
1 x Светодиод, жълт |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
противоударен корпус |
Монтажна планка: 1 |
винтове на конекторната глава: 2 x M5 x 35 |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |
Електрическо свързване - щекер
Elektrischer Anschluss |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |