AS-i интерфейс EtherCAT модул с PLC
AC432S
SmartPLC SafeLine 2ASi ECAT
AS-i интерфейс EtherCAT модул с PLC
AC432S
SmartPLC SafeLine 2ASi ECAT
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Използвайте като AS-i EtherCAT модул с безопасна предварителна обработка |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (AUX) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 750 |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
Брой на AS-i управляващите модули | 2 |
Електрическо разделяне | да |
Входове
Входна верига на цифрови входове | PNP; (тип 2 съгласно IEC 61131-2) |
---|---|
Сензорно захранване на входовете | съгл. SELV/PELV |
Захранване [V] | 18...24 |
Изходи
Окръжност | PNP |
---|---|
Диапазон на напрежение DC [V] | 18...32; (съгл. SELV/PELV) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 500 |
Устойчив на късо съединение | да |
Електрически разделени | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Протокол | EtherCAT |
---|---|
Тип на ползване | Пренос на данни; Програмиране |
Скорост на предаване | 100 MBaud |
---|---|
Протокол | EtherNet/IP |
Тип на ползване | Програмиране |
Протокол | FSoE |
---|
Скорост на предаване | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Тип конектор | RJ45 |
Протокол | Modbus TCP |
Тип на ползване | Програмиране |
Скорост на предаване | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Тип конектор | RJ45 |
Протокол | TCP/IP |
Тип на ползване | Програмиране |
Скорост на предаване | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Тип конектор | RJ45 |
Протокол | UDP/IP |
Тип на ползване | Програмиране |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...45 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 20 |
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията |
|
||
---|---|---|---|
Време за употреба TM [h] | 175200 | ||
Мисия време TM (допълнителна индикация) |
|
||
PFH [1/h] | 1,21E-08 |
AS-i класификация
AS-i версия | 3.0 |
---|---|
Профил на AS-i master | M4 |
AS-i сертификат | 125301 |
Механични данни
Тегло [g] | 796,5 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Материал | алуминий с прахово покритие; стоманен лист поцинкован; PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|