• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. AL1030

IO-Link мастер с интерфейс EtherCAT

AL1030

IO-Link Master PL EC 8P IP67

IO-Link мастер с интерфейс EtherCAT

AL1030

IO-Link Master PL EC 8P IP67

  • Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
  • С вградена интерфейсна полева шина
  • Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
  • Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • За свързване на до осем устройства IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: AL1332 Сравнение на изделия: AL1030 / AL1332 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • cul
Приложение
Приложение I/O модули за приложение в масиви
Функция "Daisy-chain" Захранване; интерфейс на Fieldbus
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 19...31,2 DC; (US)
Клас на защита III
Допълнително захранване [V] 19...31,2 DC; (UA)
Захранващо устройство UA
Текущ рейтинг за порт [A] 1,6
Сензор доставка САЩ
Текущ рейтинг за порт [A] 0,2
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи 12; (конфигурируеми)
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 12; Брой цифрови изходи: 8
Входове
Брой цифрови входове 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Нивото на превключване е високо [V] 15...30
Нивото на превключване е ниско [V] -3...5
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение да
Изходи
Брой цифрови изходи 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Макс. работен ток за изход [mA] 200
Устойчив на късо съединение да
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
Протокол EtherCAT
IO-Link Master
Тип трансфер COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
Брой портове клас А 4
Брой портове клас Б 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Температура на съхранение [°C] -25...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 6 kV разряд на контакт / 8 kV изпускане на въздух
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 30 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 5 Земно притегляне
Механични данни
Тегло [g] 572,5
Материал корпус: PA; Конектор: месинг с никелово покритие
Уплътнителен материал FKM
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Конектор: M12; кодиране: D; уплътнение: FKM
Електрическо свързване - Захранване IN
X31 Конектор: M12; кодиране: T
Електрическо свързване - Захранване OUT
X32 Конектор: M12; кодиране: T; уплътнение: FKM
Електрическо свързване - Процес на свързване
IO-Link Port Class A X01...X04 Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: FKM