Приложение
Приложение |
хигиенни системи; I/O модули за приложение в масиви |
Функция "Daisy-chain" |
Захранване; интерфейс на Fieldbus |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
20...28 DC; (US ; съгл. SELV/PELV) |
Консумация на ток [mA] |
300...3900; (US) |
Клас на защита |
III |
Допълнително захранване [V] |
20...30 DC; (UA) |
Захранващо устройство UA
Макс. токово натоварване общо [A] |
8 |
Текущ рейтинг за порт [A] |
2; (с възможност за регулиране: 0...2; Фабрична настройка: 2) |
Сензор доставка САЩ
Макс. токово натоварване общо [A] |
3,6 |
Текущ рейтинг за порт [A] |
2; (с възможност за регулиране: 0...2; Фабрична настройка: 0,45) |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи |
16; (конфигурируеми) |
Брой входове и изходи |
Брой цифрови входове: 12; Брой цифрови изходи: 12 |
Входове
Брой цифрови входове |
12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
Нивото на превключване е високо [V] |
11...30 |
Нивото на превключване е ниско [V] |
0...5 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение |
да |
Изходи
Брой цифрови изходи |
12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
Устойчив на късо съединение |
да |
Захранващо устройство UA
Макс. работен ток за изход [mA] |
2000 |
Сензор доставка САЩ
Макс. работен ток за изход [mA] |
2000 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - EtherCAT
Стандарт за предаване |
100Base-TX |
Скорост на предаване |
100 MBit/s |
Протокол |
EtherCAT |
Фабричните настройки |
MAC адрес: вижте табелката за типа |
|
Забележка за интерфейсите |
AoE (ADS over EtherCAT) |
CoE (CANopen over EtherCAT) |
EoE (Ethernet over EtherCAT) |
FoE (File Access over EtherCAT) |
|
IO-Link Master
Тип трансфер |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link ревизия |
1.1 |
Брой портове клас А |
4 |
Брой портове клас Б |
4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...60 |
Температура на съхранение [°C] |
-25...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] |
90 |
Защита |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K) |
Степен на защита (NEMA 250) |
6P |
Степен на замърсяване |
2 |
Химични среди |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Удароустойчивост |
|
Устойчивост на вибрации |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [Години] |
43 |
Механични данни
Тегло [g] |
432,7 |
Материал |
корпус: PA сив; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал |
EPDM |
Аксесоари
Доставени артикули |
Предпазна капачка: 1 x M12, неръждаема стомана, E12542 |
|
Забележки
Забележки |
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа. |
|
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Конектор: M12; кодиране: D; уплътнение: EPDM |
Електрическо свързване - IO-Link
IO-Link Port Class B X1...X4 |
Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: EPDM |
Електрическо свързване - Захранване IN
XD1 |
Конектор: M12; кодиране: L |
Електрическо свързване - Захранване OUT
XD2 |
Конектор: M12; кодиране: L; уплътнение: EPDM |