Приложение
Приложение |
хигиенни системи; I/O модули за приложение в масиви |
Функция "Daisy-chain" |
интерфейс на Fieldbus |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
20...28 DC; (US ; съгл. SELV/PELV) |
Консумация на ток [mA] |
200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Клас на защита |
III |
Макс. токово натоварване общо [A] |
3,6 |
Обща текуща оценка (UL) [A] |
3,2 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови входове: 16 |
Входове
Брой цифрови входове |
16; (тип 2 съгласно IEC 61131-2) |
Нивото на превключване е високо [V] |
11...30 |
Нивото на превключване е ниско [V] |
0...5 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение |
да |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри |
обратна функция |
Функции и параметри |
функция |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
номер |
8 (1 брояч за всеки порт) |
честота на броене |
4500 Hz |
основен брояч |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
партиден брояч |
16 Bit (0…65.535) |
|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
Ethernet |
Ethernet - PROFINET
Стандарт за предаване |
100Base-TX |
Скорост на предаване |
100 MBit/s |
Протокол |
PROFINET |
Фабричните настройки |
IP адрес: 0.0.0.0 |
маска на подмрежата: 0.0.0.0 |
gateway IP address: 0.0.0.0 |
MAC адрес: вижте табелката за типа |
|
Забележка за интерфейсите |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
S2 излишък |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
Потдържа топологията на мрежата: линия |
пръстен |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...60 |
Температура на съхранение [°C] |
-25...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] |
90 |
Защита |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K) |
Степен на защита (NEMA 250) |
6P |
Степен на замърсяване |
2 |
Химични среди |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Удароустойчивост |
|
Устойчивост на вибрации |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [Години] |
130 |
Механични данни
Тегло [g] |
420,6 |
Материал |
корпус: PA сив; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал |
EPDM |
Аксесоари
Доставени артикули |
Предпазна капачка: 1 x M12, неръждаема стомана, E12542 |
|
Забележки
Забележки |
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа. |
|
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - Ethernet
IN / OUT X21, X22 |
Конектор: M12; кодиране: D; уплътнение: EPDM |
Електрическо свързване - Захранване
X31 |
Конектор: M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - Процес на свързване
Digital Input X01...X08 |
Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: EPDM |