• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. AY1020

IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

AY1020

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

AY1020

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

  • Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
  • Два Ethernet порта с вграден ключ
  • Вграден уеб сървър за конфигуриране и диагностика
  • Едновременен обмен на данни с контролера и компютърния свят
  • За свързване на до осем устройства IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: AL1920 Сравнение на изделия: AY1020 / AL1920 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
  • cul
Приложение
Приложение I / O модули за използване в контролния шкаф
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Номинално напрежение DC [V] 24
Макс. консумация на енергия [VA] 2,4
Макс. токово натоварване общо [A] 2
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи 20
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 18; Брой цифрови изходи: 10
Входове
Брой цифрови входове 18; (8 x 2 + 2 x 1)
Входна верига на цифрови входове PNP
Захранване [V] 24
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] 1600
Ограничение за входящия ток [mA] 200
Цифрови входове за защита от късо съединение да
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение да
Цифрови входове за защита от претоварване да
Изходи
Брой цифрови изходи 10
Окръжност PNP
Макс. работен ток за изход [mA] 200
Защита срещу късо съединение да
Електрически разделени не
Изходи за захранване на задвижващия механизъм 24 V DC
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Ethernet
Скорост на предаване 10; 100
Протокол EtherNet/IP; Modbus TCP
IO-Link Master
Тип трансфер COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Брой портове клас А 8
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...70
Температура на съхранение [°C] -20...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95
Защита IP 20
Тестове / одобрения
Устойчивост на удар / вибрация EN60068-2-6; EN60068-2-27
Механични данни
Тегло [g] 404,5
Размери [mm] 105,3 x 45,2 x 113,6
Материал корпус: PA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване Светодиод, жълт
Работа Светодиод, зелен
Грешка Светодиод, червен
функция Светодиод, жълт
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
винтови клеми: ; Разстояние: 20 mm