ecomatController
CR0708
ecomatController/37/Std.
ecomatController
CR0708
ecomatController/37/Std.
- мощни 32-битови тройни контролери с голяма памет за приложения
- С множество многофункционални, подлежащи на конфигуриране входове и изходи
- Високопроизводителни CAN и Ethernet интерфейси за различни комуникационни задачи
- Свободно програмируем към IEC 61131-3 с CODESYS 3.5
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Общ брой входове | 20 |
---|---|
Общ брой на изходите | 17 |
Интерфейс за комуникация | Ethernet; CAN; RS232 |
Защита | IP 65; IP 67; (вградени конектори с индивидуално затворени проводници и вградени M12 конектори или уплътнителни капачки: IP 67) |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 12 / 24 |
Консумация на ток [mA] | < 400 |
Консумация на енергия [W] | 8; (VBB30) |
Защита срещу обръщане на полярността | да; (in case of supply via the on-board system / battery) |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 37 |
---|
Входове
Общ брой входове | 20 |
---|---|
Брой входни честоти | 8 |
Брой резисторни входове | 4 |
Брой цифрови входове | 20 |
Брой аналогови входове | 8 |
Номер |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щекер ST A |
|
||||||||||||||||||||
Входна честота |
|
||||||||||||||||||||
Входна честота |
|
||||||||||||||||||||
Входна честота |
|
||||||||||||||||||||
Входна честота |
|
||||||||||||||||||||
Входна честота |
|
||||||||||||||||||||
Входна честота |
|
||||||||||||||||||||
Аналогов вход |
|
||||||||||||||||||||
Цифров вход |
|
||||||||||||||||||||
Цифров вход |
|
Номер |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щекер ST A |
|
||||||||||||||||||||
Аналогов вход |
|
||||||||||||||||||||
Аналогов вход |
|
||||||||||||||||||||
Аналогов вход |
|
||||||||||||||||||||
Аналогов вход |
|
||||||||||||||||||||
Цифров вход |
|
Номер |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щекер ST A |
|
||||||||||||||||||||
Цифров вход |
|
||||||||||||||||||||
Входно съпротивление |
|
Номер |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цифров вход |
|
Изходи
Общ брой на изходите | 17 |
---|---|
Брой цифрови изходи | 16 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Брой изходи на PWM | 16 |
Брой изходи на PWM-I | 10 |
Брой изходи с H-мост | 4; (2 x 2) |
Номер |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щекер ST A |
|
||||||||||||||
Превключвател на изходна група |
|
Номер |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щекер ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM изход |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM изход |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-I изход |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Цифров изход |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Цифров изход |
|
Номер |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щекер ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM изход |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-I изход |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Цифров изход |
|
Номер |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щекер ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
PWM изход |
|
||||||||||||||||||||||||||
Цифров изход |
|
Номер |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щекер ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Захранване на сензора |
|
||||||||||||||||||||||||||
Захранване на сензора |
|
Номер |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щекер ST A |
|
||||||||||||||||
Аналогов изход |
|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Операционна система | Echtzeit-Betriebssystem |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet; CAN; RS232 |
---|---|
Брой CAN интерфейси | 4 |
Брой Ethernet интерфейси | 2 |
Брой интерфейси R232 | 1 |
Скорост на предаване | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Протокол | CANopen; SAE J1939; безплатен протокол | |
Профил | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Интерфейс | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Фабричните настройки |
|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Протокол | TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP | |
Забележка за интерфейсите |
|
Скорост на предаване | 9,6...115,2 kBit/s | |
---|---|---|
Фабричните настройки |
|
Условия на работа
Housing temperature [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 | ||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) | ||
Макс. височина над морското равнище [m] | 3000 | ||
Защита | IP 65; IP 67; (вградени конектори с индивидуално затворени проводници и вградени M12 конектори или уплътнителни капачки: IP 67) | ||
Степен на замърсяване | 2 | ||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
Механични данни
Тегло [g] | 1446 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Тип на монтажа | винтов монтаж; (4 x M6) |
Размери [mm] | 219 x 203 x 47 |
Материал | корпус: алуминиева отливка пасивен |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Дисплей |
|
---|
Дисплей |
|
---|
Дисплей |
|
---|
Хардуер
Процесор | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
RAM | 2,7 MByte RAM |
Постоянно съхранение | 9 MByte Flash |
Енергонезависима памет | 10 kByte |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - CAN0
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - CAN1 / RS232
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - Ethernet
ETH0 / ETH1 | Конектор: 2 x M12; кодиране: D |
---|
Електрическо свързване - ST A
Връзка | Конектор: 1 x AMP; кодиране: A |
---|