• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Системи за мобилни машини
  3. Устройство за експлоатация и следене
  4. Здрав HMI с 32 битови едноядрени процесори
  5. CR1082

Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини

CR1082

R360/PDM NG/DialogDisplay

Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини

CR1082

R360/PDM NG/DialogDisplay

  • Здрави HMI с функционални клавиши с подсветка с тактилна обратна връзка и сензорен екран
  • Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
  • Свободно програмируем към IEC 61131-3 с CODESYS 3.5 или CODESYS 2.3
  • USB интерфейс за регистриране на данни и допълнителен интерфейс за аналогови камери
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • e1r
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...32 DC
Консумация на енергия [W] 7,2
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 1; Брой аналогови входове: 1; Брой цифрови изходи: 1
Входове
Брой цифрови входове 1
Брой аналогови входове 1
Аналогов вход (ток) [mA] 0...20
Аналогов вход (напрежение) [V] 0...32
Изходи
Брой цифрови изходи 1
Софтуер / програмиране
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 да
Интерфейси
Брой CAN интерфейси 4
Брой Ethernet интерфейси 1
Брой USB интерфейси 2
Брой видео интерфейси (CVBS) 2
Механични данни
Тегло [g] 1694
Тип на монтажа панел / площ
Размери [mm] 146 x 225 x 64,5
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
7" цветен дисплей
Обслужващи елементи
1 Сензорен екран
9 свободно програмируеми функционални клавиши със задно осветяване
1 Двупозиционен превключвател с бутон
Резолюция на дисплея 800 x 480
Тип на дисплея цветен дисплей
Размер на дисплея 7"
Показване на фоновото осветление Светодиод
Памет на данни
Часовник в реално време да
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12