• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. CR7201

Програмируем контролер за безопасност за мобилни машини

CR7201

R360/SafetyController/13849

Програмируем контролер за безопасност за мобилни машини

CR7201

R360/SafetyController/13849

  • За сложни управляващи функции в автомобили и мобилни машини
  • С много мултифункционални, подлежащи на конфигуриране, входни и изходни канали
  • Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
  • За употреба в свързани с безопасността приложения
  • Одобрение тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt за употреба при тежки условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: CR720S Сравнение на изделия: CR7201 / CR720S Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
  • ukca
  • e1r
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...32 DC
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи 80
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 80; Брой аналогови входове: 16; Брой входни честоти: 16; Брой цифрови изходи: 48
Входове
Брой входни честоти 16
Брой цифрови входове 80
Брой аналогови входове 16
Аналогов вход (ток) [mA] 0...20
Аналогов вход (напрежение) [V] 0...32
Изходи
Брой цифрови изходи 48
Брой изходи на PWM 24
Брой изходи на PWM-I 16
Брой изходи с H-мост 4
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри входно / изходни функции
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 да
Интерфейси
Брой CAN интерфейси 4
Брой интерфейси R232 2
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията
ISO 13849-1: 2015 PL d
IEC 62061 SIL 2
Механични данни
Тегло [g] 2003
Размери [mm] 153 x 43 x 277
Забележки
Единица на опаковката 1 брой