• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Следене на състоянието
  3. Сигнализация и дисплей
  4. LED ленти за осветление и сигнализация
  5. DV1003

LED лента RGBW

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

LED лента RGBW

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

  • Светодиодите в червен, зелен, син и бял цвят могат да се активират чрез отделни връзки
  • Изключително здрава конструкция, изцяло покрита със защитен клас IP 68
  • Извит или прав монтаж
  • Мощни светодиоди за висок светлинен поток
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
Приложение
Приложение сигнал за замърсяване или неправилно регулиране
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 21,6...26,4 DC
Номинално напрежение DC [V] 24; (съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] 1200
Цветна температура [K] 4000
Светлинен поток [lm] червен: 101,2; зелен: 188,8; син: 37; бял: 285,2
Бележка за светлинния поток [lm]
индикациите за светлинен поток се отнасят до един метър LED лента
Тип. живот [h] 30000
Входове
Входна верига на цифрови входове 24 V PNP
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...45
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90
Макс. височина над морското равнище [m] 4000
Защита IP 68
Степен на замърсяване 2
Тестове / одобрения
Одобрение IEC 62471; IEC 62031
Механични данни
Тегло [g] 90,1
Размери [mm] 765 x 14,2 x 4,5
Материал TPU
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
сигнал за замърсяване или неправилно регулиране Светодиод, многоцветен RGB
монтажна светлина Светодиод, бял
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 0,3 m
Конектор: M12; кодиране: A
диаграми и графики