• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. E10772

Монтажна лента за изчистени цилиндри

E10772

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Монтажна лента за изчистени цилиндри

E10772

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11823 Сравнение на изделия: E10772 / E11823 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Механични данни
Размери [mm] Ø 100
Материал неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Диаметър на буталото [mm] 100
Ход на скобата [mm] 98...109
Аксесоари
Доставени артикули
адаптер:, за типове, MKT
Забележки
Единица на опаковката 1 брой