• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Конектор за адаптер
  4. Монтажни гнезда
  5. E11067

Кабелен адаптер

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Кабелен адаптер

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

  • Лесно за употреба оборудване за разпределители и корпуси с връзки за конектори
  • Лесен и бърз монтаж в стената на контейнера
  • Здрава метална версия
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 250 AC/DC
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Защита IP 68
Механични данни
Тегло [g] 22,8
Монтажна резба PG 9
Материал цинкова отливка
Формиран корпусен материал цинкова отливка
Аксесоари
Доставени артикули
Гайка: 1 x PG9
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: цинкова отливка