• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Аксесоари за монтаж на сензори за цилиндри
  5. E11819

Монтажна лента за изчистени цилиндри

E11819

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Монтажна лента за изчистени цилиндри

E11819

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

  • За адаптиране на датчици за цилиндри за цилиндри за чисти линии
  • Малко тегло поради идеално адаптираното механично решение
  • Защитена позиция на датчика в адаптера
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за типове MKT
Механични данни
Тегло [g] 7,4
Размери [mm] Ø 40
Материал адаптер: PA; фиксираща лента: неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Диаметър на буталото [mm] 40
Ход на скобата [mm] 38...49
Аксесоари
Доставени артикули
адаптер: 1x, за типове, MKT
Монтажна лента за изчистени цилиндри: 1x
Забележки
Единица на опаковката 1 брой