• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Аксесоари за монтаж на сензори за цилиндри
  5. E11877

Монтажен адаптер за цилиндри

E11877

ADAPT METAL CLEAN-LINE CYL

Монтажен адаптер за цилиндри

E11877

ADAPT METAL CLEAN-LINE CYL

  • За адаптиране на датчици за цилиндри за цилиндри за чисти линии
  • Малко тегло поради идеално адаптираното механично решение
  • Защитена позиция на датчика в адаптера
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
  • Здрава метална конструкция за употреба при тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за типове MKT
Механични данни
Тегло [g] 11,4
Размери [mm] 10,5 x 30,5 x 10
Материал неръждаема стомана (1.4301 / 304)
Забележки
Единица на опаковката 1 брой