Свързващ кабел с конектор
E11950
ADOGH080MSS0002H08
Свързващ кабел с конектор
E11950
ADOGH080MSS0002H08
- 8-изводен куплунг
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Надеждно предаване на сигнали от датчици
Цената е за 1 бр. без ДДС
За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани. Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 135,9 |
---|---|
Размери [mm] | 15 x 15 x 43 |
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, черен, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |
---|