• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Аксесоари за монтаж на сензори за цилиндри
  5. E12015

Производствена линия за цилиндрични сензори

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

Производствена линия за цилиндрични сензори

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

  • За адаптиране на датчици за цилиндри за цилиндри за чисти линии
  • Малко тегло поради идеално адаптираното механично решение
  • Защитена позиция на датчика в адаптера
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за типове MKT
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...50
Механични данни
Тегло [g] 12,1
Материал монтажна скоба: POM; фиксиране: алуминий; винт: неръждаема стомана
Усилие на затягане [Nm] 0,5; (Винт за монтаж)
Диапазон на захващане [mm] 44...45
Диаметър на буталото [mm] 40
Аксесоари
Доставени артикули
винтове на конекторната глава: 1 x SW2,5
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
диаграми и графики
Инсталация