• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Свързващи кабели
  4. Свързващ кабел с конектор
  5. E12166

Свързващ кабел с конектор

E12166

ADOGH080MSS0005B08

Свързващ кабел с конектор

E12166

ADOGH080MSS0005B08

  • 8-изводен куплунг
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Надеждно предаване на сигнали от датчици
  • Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани. Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
  • ce
  • ukca
Приложение
Система Заварачни приложения
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо [A] 2
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...80
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 292,5
Размери [mm] 15 x 15 x 43
Материал корпус: TPU черен
Формиран корпусен материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 15 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3 m/s
Цикли на огъване > 1 Mio.
Натоварване на усукване ± 30 °/m
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, черен; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 1...1,5 Nm