Прекъсващ резистор за PROFIBUS DP
E12315
ProfiBus Terminat. Resistor
Прекъсващ резистор за PROFIBUS DP
E12315
ProfiBus Terminat. Resistor
- Надеждна технология за свързване за участници в PROFIBUS
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (...40 °C) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 9,9 |
---|---|
Размери [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: B; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6 Nm |
---|