• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Преходни кабели
  4. Джъмперни кабели за Ethernet
  5. E12424

Ethernet кабел за свързване

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Ethernet кабел за свързване

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

  • За свързване на интерфейса на датчика за настройка на параметрите
  • Позлатени контакти за надеждно предаване на сигнали
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
Приложение
Система контакти със златно покритие; ширмован кабел
Дизайн Ethernet кабел, D кодирани
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 50 AC / < 60 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...90
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 1342
Размери [mm] 15 x 15 x 47,3
Материал TPU
Формиран корпусен материал TPU
Материал на гайката цинкова отливка, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: TPU; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 20 m, PVC, зелен, ширмован; 4 x 0,34 mm²
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: TPU; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана