• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Преходни кабели
  4. Джъмперни кабели за Ethernet
  5. E12490

Ethernet кабел за свързване

E12490

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

Ethernet кабел за свързване

E12490

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

  • За свързване на интерфейса на датчика за настройка на параметрите
  • За надеждно предаване на сигнала
  • Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
Приложение
Система ширмован кабел
Дизайн Ethernet кабел, D кодирани
Приложение Кръстосан свързващ кабел; Свързващ кабел
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 67; IP 20; (Конектор M12 / RJ45)
Механични данни
Тегло [g] 73,1
Материал TPU / PA
Формиран корпусен материал PA / TPU
Материал на гайката цинкова отливка, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер M12
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: PA; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 0,5 m, PVC, зелен, Ø 6,5 mm, ширмован; 2 x 2 x 0,38 mm²
Електрическо свързване - щекер RJ45
Конектор: 1 x RJ45, прав; Формовано тяло: TPU