• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Монтажни комплекти
  5. E12519

Монтажен комплект за ръчни клапани и сферични кранове

E12519

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F04/M5

Монтажен комплект за ръчни клапани и сферични кранове

E12519

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F04/M5

  • За надеждна обратна връзка за позициите на ръчни кранове и сферични кранове
  • Приложим за най-различни ISO фитинги на горния фланец
  • Лесен монтаж и сигурно закрепване
  • За приложения в опасни зони
  • Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...80
Механични данни
Тегло [g] 463,5
Диаметър на горния фланец [mm] 42
горния фланец по стандарт ISO F04
Разширение на вала M5
Материал Монтажна планка: пластмаси; метални части: неръждаема стомана (1.4301 / 304)
Забележки
Единица на опаковката 1 брой