Y-сплитер
E12788
ZDO2E050MSS0000-00STGE050MSS
Y-сплитер
E12788
ZDO2E050MSS0000-00STGE050MSS
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Предаване на голяма мощност благодарение на големия номинален ток
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 63 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 16; (40 °C) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тегло [g] | 99,95 |
---|---|
Формиран корпусен материал | PBT |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Уплътнителен материал | HNBR |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 2 x M12; кодиране: L; Формовано тяло: PBT, черен; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: HNBR; Контакти: със златно покритие |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: L; Формовано тяло: PBT, черен; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|