Sensor testpak
E18401
SENSOR TESTPAK
Sensor testpak
E18401
SENSOR TESTPAK
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E18430 Сравнение на изделия: E18401 / E18430 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...40 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 121,5 |
---|---|
Размери [mm] | 107 x 57 x 37,5 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|