Фибро оптичен сензор за близост
E20061
FE-00-P-V-E1
Фибро оптичен сензор за близост
E20061
FE-00-P-V-E1
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на преминаване на лъча
- Дълъг диапазон
- Устойчиви на различни агресивни химикали
- Много малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|---|
Приложение | Малък радиус на огъване |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 420 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 50 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 160 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 50 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 49 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Диаметър на главата [mm] | 1 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 5 |
Дължина [mm] | 600 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 10 |
Фазерно изпълнение | |
Материал | адаптер: PPE |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | PVC |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|