Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20072
FT-00-A-A-R4/1,5
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20072
FT-00-A-A-R4/1,5
- За приложения в зони с висока температура
- Алуминиева мантия за употреба до 290 C
- Монтиране на места с труден достъп
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|---|
Приложение | Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OKF; OUF; OOF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 36 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 180 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 36 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...290 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 72 |
---|---|
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
Диаметър на главата [mm] | 4 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 10 |
Дължина [mm] | 1500 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20; (за неподвижен монтаж) |
Фазерно изпълнение | |
Материал | адаптер: ABS |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | алуминий |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|